TIDA-00044
USB リチウムイオン・バッテリ・チャージャおよびパワー・パス・マネージメント・リファレンス・デザイン
TIDA-00044
概要
このリファレンス・デザインは、ISET ピンに接続した 1 個の抵抗を使用してプログラムすることにより、最大 1000mA の連続電流をバッテリ出力に供給することができます。工場出荷時には約 540mA にプログラムされています。ISET2 ピンを使用して選択できる USB 電流制限モードは、電流を最大 500mA (同ピンがロジック・ハイの場合) または 100mA (浮動あるいは高インピーダンスの場合) に制限します。ISET2 ピンをローに設定すると、ISET 抵抗を使用して充電電流をプログラムすることになります。
特長
- 直列接続セルの数:1S
- 最大入力電圧:12V
- 最大充電電流:1A
- リニア・トポロジー
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR070.PDF (43 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00044 Test Results | 2013/08/26 |