TIDA-00039

1 ~ 4 セル、リチウムイオン・バッテリ SMBus 充電コントローラのリファレンス・デザイン

TIDA-00039

設計ファイル

概要

This reference design is a complete charger module for evaluating a multi-cell synchronous notebook turbo boost charge using the bq24735 devices. It is designed to deliver up to 4 A of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charge current is programmable by SMBus interface through the EV2300 interface board. The reference design does not include the EV2300 interface board. In order to evaluate the this solution, a user must order the EV2300 interface board separately.

特長
  • # Series Cells: 1 to 4S
  • Max Input Volts: 24V
  • Max Charge Current: 8A
  • Topology: Switch mode

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU089.PDF (896 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR058.PDF (29 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU090.PDF (372 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR057.PDF (89 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24735Turbo Boost モードのサポート向け、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00039 Test Results 2013/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。