TIDA-00038

マルチセル、同期整流スイッチモードのリファレンス・デザイン

TIDA-00038

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、bq24707 デバイスを使用してマルチ・セル(1 ~ 4 個のセル)同期ノート PC 用チャージャを評価するための包括的なチャージャ・モジュールです。最大 4A の充電電流をリチウムイオンまたはリチウムポリマ・アプリケーションに供給できるように設計されています。充電電流は、EV2300 インターフェイス・ボードを介して SMBus インターフェイスによってプログラムされます。このリファレンス・デザインには、EV2300 インターフェイス・ボードは付属していないため、別途注文する必要があります。この設計には、スペースに制約があるマルチケミストリー・バッテリ充電アプリケーション用に高効率の同期整流バッテリ・チャージャが含まれています。SMBus インターフェイスを介して、充電電圧、充電電流、入力電流、およびフレキシブル充電オプションをプログラムできます。

特長
  • # シリーズ・セル:1 ~ 4S
  • 最大入力電圧:24V
  • 最大充電電流:8A
  • トポロジー:スイッチ・モード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU087.PDF (829 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR056.PDF (41 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU088.PDF (428 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR055.PDF (148 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24707独立コンパレータと回路保護機能搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00038 Test Results 2013/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。