TIDA-00036

I2C 制御シングル・セル・チャージャ、5.1V ブースト操作付:bq24195/2.1A および bq24195L/1A

TIDA-00036

設計ファイル

概要

bq24195 と bq24195L は、充電アプリケーション向けに、4.5A 充電 / 2.1A 昇圧と、2.5A 充電 / 1A 昇圧機能を統合しています。TIDA-00036 では、高い効率と少ない BOM(部品表)コストで高速充電と同期整流・昇圧 OTG(on-the-go)を実行するためのシングルチップ・ソリューションである bq24195 と bq24195L を示します。

特長
  • 高速充電:最大 4.5A(bq24195)/2.5A(bq24195L)の充電電流を供給し、大容量のバッテリ・パックに対応
  • バッテリ昇圧動作:90% の OTG 効率による、バッテリ動作期間の延長
  • 入力電圧のダイナミック、パワー・マネージメント機能により、サード・パーティーのアダプタに対応
  • コンパクトな 2.1A または 1A の充電用デザインに、FET と共有型の降圧/昇圧インダクタを内蔵
  • D+/D- の USB 検出機能と、USB BC1.2 に対する互換性
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU592.PDF (430 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRB88.PDF (90 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRB89.ZIP (206 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC698.ZIP (451 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRB87.PDF (86 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ241955.1V、2.1A、同期整流昇圧動作、I2C 制御、4.5A、シングル セル チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24195L5.1V、1A、同期整流昇圧動作、I2C 制御、2.5A、シングル セル チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00036 Test Results 2014/10/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。