TIDA-00035
I2C 制御、4.5 A、シングル・セル、USB/アダプタ・チャージャ・リファレンス・デザイン
TIDA-00035
概要
This reference design is a highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management solution for single cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of tablet and other portable devices. Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase. The I2C serial interface with charging and system settings makes the design a truly flexible solution.
特長
• # Series Cells: 1S
• Max Input Volts: 17V
• Max Charge Current: 4.5A
• Topology: Switch Mode
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR052.PDF (33 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00035 Test Results | 2013/08/26 |