TIDA-00031
システム側 ImpedanceTrack バッテリ残量計(センス・レジスタ内蔵)リファレンス・デザイン
TIDA-00031
概要
このリファレンス・デザインは、bq27421 用の包括的な評価システム・ソリューションです。このソリューションには、電流センス抵抗が内蔵された 1 つの bq27421 回路モジュールが含まれています。この設計を使用する場合は、バッテリ残量計インターフェイス用の PC USB ケーブル付き EV2300 または EV2400 PC インターフェイス・ボード(別途注文)および Windows™ ベースの PC ソフトウェアが必要になります。回路モジュールには、1 つの bq27421 集積回路に加えて、システム側バッテリ残量計ソリューションで使用する容量を監視および予測するのに必要なすべてのオンボード・コンポーネントが含まれています。この回路モジュールは、バッテリ・パックに直接接続されています。EV2300 または EV2400 インターフェイス・ボードおよびソフトウェアを使用することで、ユーザーは次のことが行えます。(1)bq27421 データ・レジスタを読み取る。(2)さまざまな構成にチップセットをプログラムする。(3)サイクリング・データを記録し、詳細に評価する。(4)さまざまな充電および放電条件下で bq27421 ソリューションの全体的な機能性を評価する。テキサス・インスツルメントの Web サイトにある製品フォルダから最新の Windows™ ベースの PC ソフトウェアをダウンロードできます。
特長
- # シリーズ・セル:1S
- 最大入力電圧:4.5V
- 最大充電電流:2A
- 通信:I2C
- 機能:センス抵抗内蔵
- 実装済み回路モジュールによる迅速な設定および評価
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR046.PDF (33 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00031 Test Results | 2013/08/26 |