TIDA-00030

パック側 ImpedanceTrack バッテリ残量計(プロテクタ内蔵)リファレンス・デザイン

TIDA-00030

設計ファイル

概要

This reference design, using BQ27741 along with GaugeStudio software, provides the customer with tools for developing a battery fuel gauge module for placement inside a lithium-based battery pack. Customers are able to configure the solution so that it can provide accurate battery fuel gauging information. The integrated protection functionality can also be evaluated with this design. It gives the customer information such as battery voltage, temperature measurement, and Remaining State of Charge through its RAM registers. It also allows the customer to evaluate the BQ27741 IC according to the datasheet.

特長
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 4.5V
  • Max Charge Current: 6A
  • Communication: I2C or HDQ

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU075.PDF (6275 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR044.PDF (33 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU076.PDF (98 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR043.PDF (111 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ27742-G1保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ27741-G1プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00030 Test Results 2013/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。