TIDA-00027

1.6 MHz 、同期整流スイッチモード・リチウムイオン/リチウムポリマー・スタンドアロン・バッテリ・チャージャ・リファレンス・デザイン

TIDA-00027

設計ファイル

概要

This reference design is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge solution with two integrated N-channel power MOSFETs and a power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, pre-conditioning, charge termination, and charge status monitoring. The reference design is also called the HPA715 (-001). This solution is optimized for a 5V input voltage and charges a single cell 4.2V Li-ion battery.

特長
  • # Series Cells: 1 to 3S
  • Max Input Volts: 16V
  • Max Charge Current: 2.5A
  • Topology: Switch-Mode

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU069.PDF (658 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR038.PDF (40 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU070.PDF (425 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24170パワー パス セレクタ搭載、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、4A 同期整流降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24133外部パワー パス対応、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、2.5A 同期整流降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00027 Test Results 2013/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。