TIDA-00020
Intel IMVP7 第 2 世代コア・モバイル(Core i7)・パワー・マネージメント・リファレンス・デザイン
TIDA-00020
概要
Intel® Core i7 向けのこのパワー・マネージメント・デザインは、Intel® IMVP-7 SVID (Serial VID) 電源システムに適したリファレンス・デザインです。このデザインが搭載しているのは、3 相 CPU 電源である IMVP-7、GPU の Vcore 向け単相電源、1.05VCC の IO 電源、DDR3L/DDR4 対応のメモリ電源レールです。電力密度と放熱性能を大幅に向上させるために、5mm x 6mm NEXFET パワー・ブロック MOSFET を使用しています。
特長
- Vbatt (バッテリ電圧) からの 9 ~ 20V の入力をサポートするデザイン
- Sandy Bridge 向けの小型高密度電源ソリューション
- 最大 94A をサポートする 3 相 CPU 電源
- 12Vin から 1.05Vout への変換時に 90% のピーク効率 (全負荷時に 80%) - CPU 電源
- 小さい CPU 電源リップル:25mV
- 製作済みかつテスト済みのデザインであり、ボードが入手可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR032.PDF (139 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00020 Test Results | 2013/08/23 |