TIDA-00017

8 チャネル・デジタル入力モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用

TIDA-00017

設計ファイル

概要

TIDA-00017 は、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) の 8 チャネル・デジタル入力モジュール・フロント・エンド・リファレンス・デザインです。  IEC61000-4 EMC および産業用オートメーション・システムのサージ要件を満たし、市場投入期間を短縮するように設計されており、十分にテストされています。   この設計では、それぞれ最大 34V の 8 個のデジタル入力をシリアライズし、ホスト・インターフェイスに必要な絶縁チャネルおよび GPIO ピンの数を最小限に抑えます。シリアライズされたデータおよび制御信号は、TI の高速 4242V ピーク・デジタル・アイソレータ・テクノロジーによって、PLC から電気的に絶縁されています。この設計には、必要なすべてのモジュール電圧を供給する、過電流保護された絶縁型電源が含まれています。この設計に関するマニュアル一式、テスト結果、設計ファイル、および必要なファームウェアが利用可能です。

特長
  • ESD、EFT およびサージに関する IEC61000-4 に準拠していることを十分にテスト済み
  • 入力保護回路および内蔵 15kV ESD 保護
  • 過電流から保護するためにユーザーがプログラムできる、入力に対する 2 mA の電流制限
  • 最大 4242V ピークのデータおよび SPI データの電気的な絶縁
  • 内蔵過熱インジケータによる不具合発生時の入力切断
  • 薄型フォーム・ファクタ:95mm x 50mm x 10mm (奥行き x 幅 x 高さ)
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU196A.PDF (1983 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR364B.PDF (67 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC249B.ZIP (1361 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC250.ZIP (509 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR363.PDF (292 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、13mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS8855V システム向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM5069電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7141CCクワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7131CCトリプルチャネル、2/1、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 8-Channel Digital Input Module for Programmable Logic Controllers Design Guide (Rev. A) 2014/02/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。