TIDA-00012

高効率絶縁型 CAN & Profibus インターフェイス・リファレンス・デザイン

TIDA-00012

設計ファイル

概要

高効率絶縁型 CAN および Profibus インターフェイスのリファレンス・デザインは、CAN および Profibus トランシーバに絶縁型電源が必要になる産業用システムに使用することを目的としています。この設計の特長は、(たとえば、低消費電力モードに切り替わったときなどに) マイコンからの 1 つの GPIO 信号でパワー・コンバータおよびデータ・トランシーバの両方を完全にシャット・オフできることです。この絶縁型インターフェイスは、TI の Profibus および CAN トランシーバへの 1 次側および 2 次側電源に使用される正確な安定化レールを、高価なフォトカプラ・フィードバック回路なしで実現します。これによりこのインターフェイスは、産業用オートメーションに適したシンプルで効率的かつフレキシブルな絶縁型インターフェイスとなります。このリファレンス・デザインには、電源が安定するまでマイコンがデータの送信を開始するのを待機させたり、インターフェイス上で電源に不具合が発生した場合にデータの送信を停止したりする付加的な機能があります。

このリファレンス・デザインでは、Tiva C シリーズ LaunchPad のフォーム・ファクタにより、LaunchPad ボードに簡単に接続できるため、Tiva C マイコンを使用してインターフェイスに対する通信プロトコルを処理することができます。

特長
  • TPS55010 のイネーブル、ソフト・スタートおよびフォールト機能により、マイコンは通信インターフェイスの電源レールを包括的に制御できるようになり、システムの消費電力を最大限削減できます。
  • 調整可能な高いスイッチング周波数により、効率の向上、ソリューション・サイズの削減、および問題となる周波数帯域の回避を実現できます。
  • 絶縁型 Profibus および CAN トランシーバに使用されているガルバニック絶縁テクノロジーには、使用時間、温度、および湿度に対して実績のある信頼性と安定性が備わっています。
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU136.PDF (5467 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR130.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC072.ZIP (570 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC071.ZIP (385 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR129.PDF (138 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS550102.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ、FET 内蔵

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050絶縁型 5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO117640Mbps、半二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00012 Test Results 2013/09/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。