TIDA-00005
絶縁型 Profibus インターフェイス・リファレンス・デザイン
TIDA-00005
概要
このリファレンス・デザインでは、ISO1176T 絶縁型 Profibus トランシーバおよび TPS76350 高精度リニア・レギュレータを使用して、絶縁型 40Mbps、3.3V ~ 5V Profibus インターフェイスを実装できます。この回路では、基板面積および消費電力を低減させながら、信号と電力を分離することができます。
特長
- 4000V のピーク絶縁、560V のピーク VIORM
- 最大 40Mbps の信号速度
- 2.1V を超える差動出力(54Ω の負荷)
- 10pF の低バス容量(最大)
- バスの断線、短絡、またはアイドルに対するフェイル・セーフ・レシーバ
- このリファレンス・デザインは注文可能
産業用
- 48-V servo drive
- AC 入力 BLDC モーター・ドライブ
- DC 供給サーボ出力段
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- Mobile robot safety module
- Single-axis servo drive
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) のセンサ モジュール
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- ロボット アーム カート
- ロボットの安全モジュール
- ロボット位置フィードバック アグリゲータ
- 処理とビジョン カート
- 外科医コンソール
- 多軸サーボの出力段
- 産業用ロボットのビジョン
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 産業用機械向け BLDC
- 移動型ロボットのビジョン
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- 非絶縁型 AC ドライブ出力段
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR258.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00005 Test Results | 2013/09/26 |