TIDA-00003
多機能サンプル/ホールド回路、産業用および T&M 用アプリケーション向け
TIDA-00003
概要
OPA615 高帯域の DC 復元回路を使用する、このリファレンス・デザインは、高帯域かつ高精度のサンプルおよびホールド回路をさまざまなアプリケーションに提供します。総合的な設計ガイドによってサポートされているため、特定のアプリケーションに合わせて回路を簡単に調整できます。
特長
- 最大 320MHz の帯域幅
- ±5V 電源電圧、コンパレータ出力電圧スイング ±3.5V、約 14mA(最大)Iq
- 100pF のホールド・キャパシタに対して 0.17mV/µs の低速ドループ
- ほんの 40fC のチャージ・インジェクション
- 100dB のサンプルおよびホールド・フィードスルー除去
- このリファレンス・デザインは、ラボでテスト済みで、設計ファイルと包括的なデザイン・ガイドでサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR166.PDF (100 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | TIDA-00003 Design Guide (Rev. A) | 2013/10/22 | |||
* | 試験報告書 | TIDA-00003 Test Results | 2013/09/17 |