THVD4431EVM
THVD4431 マルチプロトコル (RS-232 (3T5R) と RS-485/RS-422) の評価基板
THVD4431EVM
概要
THVD4431EVM は、TI の THVD4431 を評価するための迅速な方法を提供します。THVD4431 は、RS-485/RS-232 マルチプロトコルトランシーバーで、全二重および半二重の RS-485、および 3T5R RS-232 構成をサポートしています。また、RS-232 と RS-485 の両方でループバック モードをサポートしており、オンチップの診断テストを実行できます。
特長
- THVD4431RHA を評価基板に事前取り付け済み
- VCC および VIO 接続用の電源デカップリングコンデンサ用パッドを8つ追加
- VIO 端子と VCC 端子の両方で、0603 サイズの抵抗パッドを使用し、GND 端子とアース端子の間に抵抗性リンク (電気的接続) を作成可能
- RS-232 と RS-485 の各バス信号にアクセスできる端子とヘッダ ピン
- 制御およびデータ信号用インジケータ(VIO≧3.3Vのみ)
購入と開発の開始
評価ボード
THVD4431EVM
— THVD4431 マルチプロトコル (RS-232 (3T5R) と RS-485/RS-422) の評価基板
THVD4431EVM
—
THVD4431 マルチプロトコル (RS-232 (3T5R) と RS-485/RS-422) の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THVD4431EVM, THVD4431 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/06/30 | ||
| 証明書 | THVD4431EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/07/06 |