THVD4421EVM
THVD4421 評価基板
THVD4421EVM
概要
THVD4421EVM を使用すると、RS-485 と RS-232 に対応する TI の マルチプロトコル トランシーバ (THVD4421) を迅速にプロトタイプ製作できます。この評価基板 (EVM) は、半二重と全二重の RS-485 動作モード、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RS-232 通信、RS-232 のオンチップ診断ループバック テストに対応しています。3V ~ 5.5V の単一電源電圧を使用して THVD4421EVM に電力を供給することができます。または、個別のロジック電源を使用し、最小 1.8V で動作するコントローラからトランシーバを制御することもできます。スルーレート制御ピンを使用する方法や、RS-485 モードの場合は内蔵終端を使用する方法で、複数の速度に対応できます。
特長
- THVD4421RHB を評価基板に事前取り付け済みです。
- VCC と VIO の各コネクタ (底面配置) に対応する 8 個のバルク電源デカップリング コンデンサ向けパッド。
- VIO 端子と VCC 端子の両方で、0603 サイズの抵抗パッドを使用し、GND 端子とアース端子の間に抵抗性リンク (電気的接続) を作成できます。
- RS-232 と RS-485 の各バス信号にアクセスできる端子とヘッダ ピン。
- RS-232 信号に対応する D-SUB コネクタまたはヘッダ接続。
RS-232 と RS-485 の各マルチプロトコル トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
THVD4421EVM — THVD4421 の評価基板
THVD4421EVM — THVD4421 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THVD4421 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/03/11 | ||
| 証明書 | THVD4421EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/03/05 |