THVD4411EVM

THVD4411 評価基板

THVD4411EVM

ご注文はこちら

概要

THVD4411EVM を使用すると、RS-485 と RS-232 の各マルチプロトコル トランシーバである THVD4411 を迅速にプロトタイプ製作できます。この評価基板を使用すると、半二重と全二重の RS-485 動作モードや、1T1R (1 個の送信と 1 個の受信) RS-232 通信に対応できます。3V ~ 5.5V の単一電源電圧を使用して THVD4411EVM に電力を供給することができます。または、個別のロジック電源を使用し、最小 1.8V で動作するコントローラからトランシーバを制御することもできます。スルーレート制御ピンを使用する方法や、RS-485 モードの場合は内蔵終端を使用する方法で、複数の速度に対応できます。

特長
  • THVD4411 を評価基板に事前取り付け済み
  • VCC コネクタと VIO コネクタの周辺に合計 8 個の電源バルク デカップリング コンデンサ追加用パッド
  • VIO 端子と VCC 端子の両方で、0603 サイズの抵抗パッドを使用し、GND 端子とアース端子の間に抵抗性リンク (電気的接続) を作成可能
  • RS-232 と RS-485 の各バス信号にアクセスできる端子とヘッダ ピン
  • RS-232 信号に対応する D-SUB コネクタまたはヘッダ接続
RS-232 と RS-485 の各マルチプロトコル トランシーバ
THVD4411 デュアル プロトコル対応、RS-232 (1T/1R) / RS-485 (1T/1R) トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THVD4411EVM — THVD4411 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THVD4411EVM THVD4411 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THVD4411 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/07/11
証明書 THVD4411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。