THVD1454EVM
THVD1454 120Ω の切り替え可能な終端抵抗内蔵、RS-485 トランシーバの評価基板
THVD1454EVM
概要
THVD1424EVM を使用すると、TI の THVD1454 を迅速に評価できます。 THVD1454 を採用すると、TI の THVD1424 を迅速に評価できます。この製品は、10-VSON (DRC) パッケージ封止、データ レートが選択可能、内蔵している複数の終端抵抗を切り替え可能、全二重対応の RS-485 トランシーバです。
特長
- 事前取り付け済みの THVD1454 がすぐに使用可能
- VCC 端子と GND 端子の間に 10μF と 47μF の各デカップリング コンデンサを 1 個ずつ、また GND 端子とアース端子の間に同じ組み合わせのデカップリング コンデンサを事前取り付け済み
- GND 端子とアース端子の間に抵抗性リンクを作成するための抵抗パッドが使用可能
- 特殊機能制御信号を印加するための 4x2 ヘッダ端子 x 1
- 共有型の差動バスに外部終端抵抗と外部コンデンサを搭載するためのパッドが付属
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
THVD1454EVM — THVD1454 120Ω の切り替え可能な終端抵抗内蔵、RS-485 トランシーバの評価基板
THVD1454EVM — THVD1454 120Ω の切り替え可能な終端抵抗内蔵、RS-485 トランシーバの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THVD1454 Evaluation Module User Guide | PDF | HTML | 2023/01/23 | ||
| 証明書 | THVD1454EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/20 |