THVD1424EVM
THVD1424 切り替え可能な終端内蔵、半二重と全二重の切り替え可能な RS-485 トランシーバの評価基板
THVD1424EVM
概要
THVD1424EVM を採用すると、TI の THVD1424 を迅速に評価できます。この製品は、16-VQFN (RJT) パッケージ封止、データ レートが選択可能、内蔵している複数の終端抵抗を切り替え可能、全二重対応の RS-485 トランシーバです。
特長
- TX と RX の各バスに外部終端抵抗と外部コンデンサを搭載するためのパッドが付属
- TX と RX の各バスに同相電圧接続機能を搭載
- シングルまたはデュアルの電源電圧レール (ドライバとロジック) 動作が可能
- VCC 向けのデカップリング静電容量を搭載しているほか、追加の静電容量や、ロジック電源電圧のデカップリングを実現するための静電容量を実装するオプションも利用可能
- 10 x 2のヘッダーを搭載しており、実際の外部信号が存在していない場合でも、すべての制御信号を供給可能
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
THVD1424EVM — THVD1424 evaluation module for integrated switchable termination and duplex switching RS-485
THVD1424EVM — THVD1424 evaluation module for integrated switchable termination and duplex switching RS-485
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THVD1424 Evaluation Module (EVM) User Guide | PDF | HTML | 2022/09/20 | ||
| 証明書 | THVD1424EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/20 |