THS6222RHFEVM
THS6222 評価基板
THS6222RHFEVM
概要
この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。オンボード コネクタを使用して、この EVM を電源、複数の信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この評価基板の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。このアンプは、ゲインが 10V/V の差動入力を受け入れ、差動出力を供給するように構成されています。この基板は複数のジャンパを実装しており、複数のバイアス モード間でデバイスを簡単に切り替えることができます。また、1 個のポテンショメータを実装しており、IADJ ピンの値を設定することができます。他のゲインや、単一電源動作または電源分割動作に対応するように、この EVM を簡単に構成することができます。出力トランスと抵抗は、50Ω のシングルエンド出力を供給するように構成されています。
特長
- 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
- デフォルトの 10V/V のゲイン構成を他のゲインに簡単に再構成可能
- 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
- 入出力に SMA (SubMiniature version A) コネクタを搭載
ライン ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
THS6222RHFEVM
— THS6222 の評価基板
THS6222RHFEVM
—
THS6222 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | THS6222RHF Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/04/20 | ||
データシート | THS6222 8V~32V、差動 HPLC ライン ドライバ、同相モード バッファ内蔵 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025/01/08 | |
証明書 | THS6222RHFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/12/04 |