THS4541RGTEVM
THS4541 評価モジュール、DGK パッケージ
THS4541RGTEVM
概要
The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for single-ended input with gain of 2 V/V to differential output at the device pins, which is converted to single-ended via a transformer to the output. It can be easily configured for other functions, gains, and single- or split-supply operation.
特長
- Configured for split-supply operation and easily modified for single supply.
- Default gain of 2 configuration can easily be reconfigured for other gains.
- Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment.
- Inputs and outputs include SMA connectors.
完全差動アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
THS4541RGTEVM — THS4541 評価モジュール、DGK パッケージ
THS4541RGTEVM — THS4541 評価モジュール、DGK パッケージ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4541RGT EVM User's Guide | 2014/06/26 | |||
| 証明書 | THS4541RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |