THS4532PWEVM
THS4532PWEVM 評価モジュール
THS4532PWEVM
概要
The THS4532PWEVM is an evaluation module for the dual, THS4532 in the PW (16-lead TSSOP) package.
The THS4532PWEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.
特長
- Configured for split supply operation and easily modified for single supply
- Default single-ended input configuration can easily be reconfigured for differential input
- Default single ended output configuration can easily be reconfigured for differential output
- Independent disable control line for each channel
- Independent output common mode control line for each channel
- Designed for easy connection to standard 50-ohm input/output impedance test equipment
- Inputs and Outputs include SMA connectors
完全差動アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
THS4532PWEVM — THS4532PWEVM 評価基板
THS4532PWEVM — THS4532PWEVM 評価基板
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4532 EVM | 2013/01/17 | |||
| 証明書 | THS4532PWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |