THS4531DGKEVM
THS4531 評価モジュール、DGK パッケージ
THS4531DGKEVM
概要
The THS4531DGKEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.
特長
完全差動アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
THS4531DGKEVM — THS4531 評価モジュール、DGK パッケージ
THS4531DGKEVM — THS4531 評価モジュール、DGK パッケージ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4531DGKEVM Evaluation Module | 2012/01/11 | |||
| 証明書 | THS4531DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |