THS4503EVM
THS4503 評価モジュール
THS4503EVM
概要
The THS4503 evaluation board is capable of evaluating different gain configurations by changing feedback and gain setting resistors. This board comes fully populated with all components except transformer. The default configuration assumes a 50 ohm signal source and contains a termination resistor R1 for the source.
特長
- +5V to ±5V supply voltage range
- Single-ended and fully differential input capability
- Single-ended and fully differential output capability
- Footprints for anti-aliasing filter implementation
- Footprints for low pass filter implementation
- A good example of high-speed amplifier PCB design and layout
完全差動アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
THS4503EVM — THS4503 評価モジュール
THS4503EVM — THS4503 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4503EVM User's Guide | 2002/06/03 | |||
| 証明書 | THS4503EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |