THS4501EVM
THS4501 evaluation module
THS4501EVM
概要
The THS4501 evaluation board is capable of evaluating different gain configurations by changing feedback and gain setting resistors. This board comes fully populated with all components except transformer. The default configuration assumes a 50 ohm signal source and contains a termination resistor R1 for the source.
特長
- +5V to ±5V supply voltage range
- Single-ended and fully differential input capability
- Single-ended and fully differential output capability
- Footprints for anti-aliasing filter implementation
- Footprints for low pass filter implementation
- A good example of high-speed amplifier PCB design and layout
完全差動アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
THS4501EVM — THS4501 evaluation module
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
THS4501EVM — THS4501 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4501EVM | 2002/06/07 | |||
証明書 | THS4501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers. データシート (Rev. F) | 2011/11/07 |