THS3491RGTEVM
THS3491 RGT パッケージ封止、900MHz、大出力電力、電流帰還型アンプの評価基板
THS3491RGTEVM
概要
THS3491RGT 評価基板 (EVM) は、16 ピン RGT パッケージ封止、高速、高電圧、低歪み、電流帰還アンプである THS3491 の評価に使用できます。この評価基板 (EVM) は 5V/V のゲインで THS3491 の機能と性能を迅速かつ容易に提示し、RLOAD = 100Ω の等価抵抗である負荷を駆動します。オンボード コネクタを使用して、電源、信号源、テスト機器にすぐに接続できます。このボードは 50Ω のテスト機器とのインターフェイスのために、シングルエンドの入出力動作が設定されています。
特長
- 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
- シングルエンドの 50Ω 入出力との接続向け
- 5V/V の非反転ゲイン構成向けに設定済みで、反転ゲイン構成への変更も容易
- SMA コネクタを通じた入出力とのシンプルなインターフェイス
- ボードの底面にあるヒートシンクは、デバイス全体の放熱を支援し、高い出力電圧スイングに貢献
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
THS3491RGTEVM — THS3491 RGT パッケージ封止、900MHz、大出力電力、電流帰還型アンプの評価基板
THS3491RGTEVM — THS3491 RGT パッケージ封止、900MHz、大出力電力、電流帰還型アンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THS3491RGT EVM User's Guide | 2017/08/09 | |||
| 証明書 | THS3491RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |