THS3491DDAEVM

THS3491 DDA パッケージ封止、900MHz、大出力電力、電流帰還型アンプの評価基板

THS3491DDAEVM

ご注文はこちら

概要

THS3491DDA 評価基板 (EVM) は 8 ピン DDA パッケージ封止、高速、高電圧、低歪み、電流帰還型アンプ THS3491 の評価に使用できます。この評価基板 (EVM) は 5V/V のゲインで THS3491 の機能と性能を迅速かつ容易に提示し、RLOAD = 100Ω の等価抵抗である負荷を駆動します。オンボード コネクタを使用して、電源、信号源、テスト機器にすぐに接続できます。このボードは 50Ω のテスト機器とのインターフェイスのために、シングルエンドの入出力動作が設定されています。

特長
  • 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
  • シングルエンドの 50Ω 入出力との接続向け
  • 5V/V の非反転ゲイン構成向けに設定済みで、反転ゲイン構成への変更も容易
  • SMA コネクタを通じた入出力とのシンプルなインターフェイス
  • ボードの底面にあるヒートシンクは、デバイス全体の放熱を支援し、高い出力電圧スイングに貢献
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3491 900MHz、大電力出力、電流帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3491DDAEVM — THS3491 evaluation module for 900-MHz high-power-output current-feedback amplifier in DDA package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS3491DDAEVM THS3491 evaluation module for 900-MHz high-power-output current-feedback amplifier in DDA package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS3491DDA EVM User's Guide 2017/08/08
証明書 THS3491DDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。