THS3217EVM

THS3217 評価基板

概要

この評価基板 (EVM) は、広帯域差動 DAC からシングルエンド ライン ドライバへの THS3217 向けデモ フィクスチャです。この評価基板 (EVM) は、50Ω の入出力終端を実現しているので、一般的な 50Ω の試験装置を容易に評価できます。THS3217EVM を使用すると、デバイス内の各サブブロックの性能を評価できます。PCB には、THS3217 を包括的なシステムとしてテストするためのさまざまなフレキシブルなオプションが用意されています。この EVM は、システム内のさまざまな場所にフィルタを挿入するためのプレースホルダを搭載しており、より現実的な最終アプリケーションの評価が可能になります。

特長
  • システム内の各サブブロックの性能を個別に評価することも、システム全体の性能を評価することも可能なフレキシビリティ
  • プレースホルダーは、より現実的な最終アプリケーション評価を可能にするために、システム内のさまざまなポイントにフィルタを挿入します
  • 完全差動入力とケーブルレス インターフェイスを実現するための、LMH3401 EVM とのシンプルなインターフェイス
  • 複数のオンボード スイッチを搭載しているので、さまざまな機能モードを迅速に再構成できます
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3217 DC ~ 800MHz、差動からシングルエンドに変換する DAC 出力アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3217EVM — THS3217 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS3217EVM THS3217 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS3215EVM and THS3217EVM User's Guide (Rev. A) 2016/04/06
証明書 THS3217EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート THS3217 DC to 800-MHz, Differential-to-Single-Ended, DAC Output Amplifier データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016/02/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。