THS3215EVM

THS3215 評価基板

概要

この評価基板 (EVM) は、広帯域差動 DAC からシングルエンドラインドライバへの THS3215 向けデモ用治具です。この評価基板は、一般的な 50Ω 試験機器を使用した評価を容易にするために、50Ω の入力および出力終端を備えています。THS3215EVM により、デバイス内の各個別サブブロックの性能評価が可能です。PCB は、THS3215 をシステム全体として評価できるように、さまざまな柔軟なオプションを備えています。この評価基板は、より現実的な最終用途の評価を可能にするため、システム内のさまざまなポイントにフィルタを挿入するためのプレースホルダを備えています。

特長
  • システム内の各サブブロックの性能を個別に評価する、またはシステム全体の性能を評価する柔軟性
  • より現実的な最終用途の評価を可能にするため、システム内のさまざまな箇所にフィルタを挿入できるプレースホルダ
  • 完全差動入力に対し、ケーブルレス接続を可能にするための LMH3401 EVM とのシンプルなインターフェース
  • オンボードスイッチにより、さまざまな機能モードを迅速に再構成可能
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3215 DC ~ 650MHz、差動からシングルエンドに変換する DAC 出力アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3215EVM — THS3215 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS3215EVM THS3215 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS3215EVM and THS3217EVM User's Guide (Rev. A) 2016/04/06
データシート THS3215 650MHz、差動からシングルエンドへの変換、DAC 出力アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021/08/02
証明書 THS3215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。