THS3062EVM

THS3062 evaluation module

概要

THS3062EVM は、デバイスの機能と多様性をデモできるよう設計されています。この EVM は、電源、入力信号、テスト機器に接続する準備ができています。フィードバック抵抗とゲイン抵抗を変更する方法で、ゲインを調整できます。チャネル 1 のデフォルト・ゲインは (-1) または +2 (どちらの入力を使用するかによって異なる)、またチャネル 2 のゲインは +1 です。

特長
  • 電源電圧:シングル 10 ~ 30Vdc、デュアル ±5Vdc ~ ±15Vdc
  • 入力インピーダンスは、V1in-、V1in+、V2in+ で 50Ω
  • 負荷抵抗は各チャネルで 1kΩ
  • コネクタは、-Vs、GND、+Vs、In1+、In1-、Out1+、In2+、In2-、Out2- のそれぞれに対応
  • 入出力コネクタの形状は SMA、電源コネクタはバナナの形状
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3062 デュアル、高電圧、高スルーレート、電流帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3062EVM — THS3062 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS3062EVM THS3062 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS3062EVM 2002/09/27
証明書 THS3062EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。