THS3061EVM
THS3061 evaluation module
THS3061EVM
概要
The THS3061EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors. The EVM has a default gain of (-1) or +2, depending upon which input is used.
特長
- Power supply: single 10 to 30 Vdc, dual +/-5Vdc to +/-15Vdc
- Input impedance is 50W for V1in-, V1in+, and V2in+
- Load resistance is 1 Kw for each channel
- Connectors are -Vs, GND, +Vs, In+, In-, Out+, testpoints
- Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
THS3061EVM — THS3061EVM 評価モジュール
THS3061EVM — THS3061EVM 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THS3061EVM User's Guide | 2002/09/17 | |||
| 証明書 | THS3061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |