THP210EVM
THP210 評価基板
THP210EVM
概要
THP210EVMは、高精度、高電圧、低ノイズの完全差動アンプであり、高精度アナログ デジタル コンバータ(ADC)が必要とする差動出力への容易なインターフェースを提供します。このEVMは、THP210の機能にアクセスし、性能を測定するために設計されています。
特長
- THP210を素早く簡単に評価できるため、設計が容易になります
- EVM上のSMAコネクタとテスト ポイントにより、THP210のテストが迅速に行えます
- THP210EVMは、デフォルトで1-V/Vのゲインに設定されています
- THP210EVMは、フィルタ回路やアッテネータ回路として簡単に再構成できます
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
購入と開発の開始
評価ボード
THP210EVM — THP210 評価基板
THP210EVM — THP210 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THP210 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/06/10 | ||
| 証明書 | THP210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/06/25 |