TDP142Q1-EVM

TDP142-Q1 評価基板

TDP142Q1-EVM

ご注文はこちら

概要

TDP142-Q1 は、最大 8.1Gbps (HBR3) の速度に対応できるリニア DisplayPort™ 1.4 リドライバです。TDP142Q1-EVM は、TDP142-Q1 デバイスのシグナル コンディショニング機能のテストに適した評価基板 (EVM) です。この評価基板は、デバイスのイコライゼーションを構成するために、I2C と GPIO 制御機能を搭載しています。この評価基板に搭載されている DisplayPort コネクタを使用してシグナル インテグリティをテストすることができます。

特長
  • DisplayPort 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
  • 超低消費電力アーキテクチャ
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TDP142-Q1 車載、8.1Gbps、DP1.4、リニア リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TDP142Q1-EVM — TDP142-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TDP142Q1-EVM TDP142-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TDP142-Q1 Evaluation Model User's Guide PDF | HTML 2024/11/08
証明書 TDP142Q1-EVM Declaration of Conformity PDF | HTML 2024/09/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。