TDP142EVM
TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps リニア リドライバの評価基板
TDP142EVM
概要
TDP142 は DisplayPortTM(DP) リニア リドライバで、AUX および HPD 信号をスヌープできます。このデバイスはVESA DisplayPort標準バージョン1.4に準拠し、1~4レーンのメインリンク インターフェイス信号処理でHBR3 (レーンごとに8.1Gbps)までをサポートします。さらに、このデバイスは位置に依存せず動作します。ソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク バジェット全体に対して実質的に「負の損失」コンポーネントとして機能します。
特長
- プラグ アンド プレイ設計。
- USB VBUS または 5 から 5.5V DC 入力をパワージャック経由で評価基板に電力を供給します。
- 複数のヘッダー経由で I2C バスにアクセスすることができます
- DIP スイッチにより構成可能
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps リニア・リドライバの評価モジュール
TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps リニア・リドライバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TDP142EVM User's Guide | 2017/11/13 | |||
| 証明書 | TDP142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |