TCAN5102EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities
TCAN5102EVM
TCAN5102-Q1 evaluation module
TCAN5102EVM
概要
The TCAN5102-Q1 EVM provides users with the ability to evaluate TCAN5102-Q1 CAN FD (Controller Area Network with Flexible Data Rate) Light Responder. The EVM is configurable for use with both 8-pin and 14-pin CAN transceiver families by populating the transceiver and setting the appropriate jumpers on the EVM.
特長
- Standard and split termination on the CAN bus
- Pads for CANH / CANL short to battery test
- Footprints for filter capacitors, common-mode choke, and TVS diode for CAN bus protection from RF noise and transient pulses
- Footprints for common 8-pin and 14-pin SOIC transceivers
- DSUB9 connector with the CAN bus signals and GND for typical automotive cable harness connections
- All digital signals for configuration and control brought out to a header for easy access
- Multifunctional jumpers for different functional use of generic pins
CAN トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module
TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TCAN5102-Q1 車載セルフ電源型 CAN FD Light レスポンダ (SPI、UART、または I2C コントローラ対応) 評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/10 |
| 証明書 | TCAN5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/10/10 |