TCAN1046ADEVM
TCAN1046A 評価基板
TCAN1046ADEVM
概要
この評価基板 (EVM) を使用すると、D パッケージに封止した TCAN1046A と TCAN1046AV の各製品を評価できます。複数のテスト ポイント、100mil (2.54mm:1mil は 1/1,000 インチ) ピッチのヘッダ、DB9 コネクタのいずれかを使用して複数の CAN バスに簡単にアクセスできるほか、最適な性能を達成できるように対称型レイアウトを採用しています。IC のすべての信号はジャンパ接続を経由してアクセスできます。また、複数のジャンパを適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。
特長
- デバイスの V バージョンと V バージョン以外を同時にテストする能力
- 複数の接続オプションが使用できるため、複数の機器を同時に使用してデバイスを評価することが可能
- オンボードの複数のジャンパを使用して、デバイスの状態を通常モードからスタンバイ モードに簡単に変更することが可能
- 電源接続を迅速に確認できるように複数の LED を搭載
CAN トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
TCAN1046ADEVM — TCAN1046A の評価基板
TCAN1046ADEVM — TCAN1046A の評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TCAN1046A-Q1 and TCAN1046AV-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 2022/10/18 | |||
| 証明書 | TCAN1046ADEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/08/08 |