TCA9548AEVM
TCA9548A I2C 1 入力 8 出力双方向変換スイッチの評価基板
TCA9548AEVM
概要
TCA9548AEVM は、TI のTCA954xA ファミリ I2C スイッチの機能の評価と実証のために設計された評価基板です。TCA9548AEVM は、スタンドアロン評価基板として、既存のシステムと接続するまたは TCA9548AEVM の I2C マスタおよび電源として機能する MSP430 Launchpad と組み合わせることができます。TCA9548AEVM は複数のジャンパを備えており、これらはチャネル数が異なるテキサス インスツルメンツの 5 つの I2C スイッチ製品に対応するために調整可能です。TCA9543A、TCA9544A、TCA9545A、TCA9546A と TCA9548A。チャネル数の少ないデバイスも個別に注文され、TCA9548AEVM に装着し、評価に利用されることが可能です。
特長
- TCA954xA ファミリの I2C スイッチを評価
- MSP430 LaunchPad との組み合わせ
- TMP102 温度センサとの I2C 通信を提示します
主な I2C / I3C スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TCA9548AEVM — TCA9548AEVM: I2C 1~8 双方向交換スイッチ評価モジュール
TCA9548AEVM — TCA9548AEVM: I2C 1~8 双方向交換スイッチ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TCA9548AEVM User's Guide | 2014/04/23 | |||
証明書 | TCA9548AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |