TCA9536EVM
TCA9536 4 ビット I²C I/O エクスパンダの評価基板
TCA9536EVM
概要
TCA9536 評価基板は、TCA9536 と TCA9537 の両方をテストするためのオプションをユーザーに提供します。この評価基板を使用すると、調整可能な複数のプルアップ抵抗を SDA/SCL に取り付け、パワーアップや GPO の状態を示す複数の LED インジケータを取り付けることができます。
特長
- 調整可能な複数のプルアップ抵抗を I2C バスに接続
- LOW (低電圧) を出力するようにデバイスを設定した場合や、ボードに電力が供給されているときに、そのことを示す複数の LED
- 複数の LED 向けの個別電源レール
- TCA9536 用のデバイス リセット切り替え
- TCA9537 デバイスを同じ I2C バス上に搭載
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)
購入と開発の開始
評価ボード
TCA9536EVM — TCA9536 evaluation module for 4-bit I²C I/O expander
TCA9536EVM — TCA9536 evaluation module for 4-bit I²C I/O expander
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TCA9536EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/09/01 | ||
| 証明書 | TCA9536EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/10/12 |