TCA9406EVM
TCA9406 立ち上がり時間アクセラレータ付き、I2C レベル シフタの評価基板
TCA9406EVM
概要
この評価基板を使用すると、DCU パッケージに封止した TCA9406 の各製品を評価できます。I2C バスは、SDA_A、SCL_A、SDA_B、SCL_B の各テスト ポイント経由で簡単にアクセスできます。また、最適な性能を実現できるように対称的にレイアウトされています。すべての IC 信号は、テスト ポイント接続を介して利用できます。
特長
- VCCA、VCCB、OE、SDA_A、SCL_A、SDA_B と SCL_B ピンにアクセスできます
- 複数の TCA9406 デバイスを評価するためのソケット用のフットプリント
- さまざまな容量性負荷をテストするためのフットプリント
- さまざまなプルアップ抵抗値をテストするためのフットプリント
- さまざまなトランスレータ構成をテストできるさまざまな負荷オプション
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
購入と開発の開始
評価ボード
TCA9406EVM — TCA9406 立ち上がり時間アクセラレータ搭載、I2C レベル・シフタの評価モジュール
TCA9406EVM — TCA9406 立ち上がり時間アクセラレータ搭載、I2C レベル・シフタの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TCA9406 I2C Translator Evaluation Module | 2018/10/26 | |||
| 証明書 | TCA9406EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/08/21 |