TCA39306EVM
TCA39306 低電圧 I²C レベル シフタの評価基板
TCA39306EVM
概要
この EVM (評価基板) は、調整可能な複数のプルアップ抵抗とバス静電容量を通じて、構成可能な各種負荷条件を実現します。その結果、設計者の皆様は、開発中システムでこのデバイスの性能を簡単にテストすることができます。
特長
- 容量性負荷を構成するための複数の DIP スイッチ
- TCA39306DDF と TCA39306DTM パッケージ向けのレイアウトを実施済みですが、IC は実装されていません
- 調整可能な複数のプルアップ抵抗
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
購入と開発の開始
評価ボード
TCA39306EVM — TCA39306 evaluation module low voltage I²C level-shifter
TCA39306EVM — TCA39306 evaluation module low voltage I²C level-shifter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TCA39306 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/05/11 | ||
| 証明書 | TCA39306EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/22 |