TAS5825PEVM

TAS5825P Hybrid-Pro アルゴリズム搭載、高効率 Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS5825PEVM

ご注文はこちら

概要

TAS5825PEVM が提示するのは、Hybrid-Pro アルゴリズムを搭載した TI の最新のデジタル入力 Class-D オーディオ アンプである TAS5825P です。1 個の TAS5825P は BTL と PBTL どちらかに構成することができ、この製品から、LM5155 の FB ピンに Hybrid-Pro 出力を供給します。この製品が提示できるのは、オーディオ出力エンベロープ トラッキング結果に基づく動的な PVDD 制御機能です。この手法は、1 セルのバッテリ入力と、5V ~ 16V という TAS5825P の PVDD 昇圧範囲を組み合わせて使用するお客様にとって一般的なユーザー事例です。

特長
  • オーディオ エンベロープ トラッキングに適した、TAS5825P の Hybrid-Pro アルゴリズム
  • LM5155 を内蔵し、お客様のシステム設計も役立つリファレンスを提示
  • 主な想定顧客は、1 セルのバッテリ入力を使用し、5V ~ 16V のオーディオ電源レールに昇圧するユーザー事例
  • お客様のシステム基板に対応できる、TAS5825P のフレキシブルな Hybrid-Pro 出力
  • PurePath Console 3 ソフトウェア (GUI 形式) を通じた、デモ、評価、開発の環境

  1. 評価基板を注文します。
  2. PurePath™ Console と TAS5825P ソフトウェアへのアクセスを申請します。
  3. TAS5825P 評価基板ユーザー ガイドをダウンロードします。

スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS5825P 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5825PEVM — TAS5825P 高効率 Class-D オーディオ・アンプ、Hybrid-Pro アルゴリズム評価基板付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5825PEVM TAS5825P 高効率 Class-D オーディオ・アンプ、Hybrid-Pro アルゴリズム評価基板付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5825PEVM Evaluation Module User's Guide 2019/09/03
証明書 TAS5825PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/12/04

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。