TAS5815EVM

TAS5815 評価基板

概要

TAS5815 評価基板 (EVM) は、デジタル入力、閉ループ Class-D アンプである TAS5815PWP の動作と性能を評価する際に役立ちます。TAS5815PWP は、低消費電力と高度なオーディオ処理を特長とする、高性能、ステレオ、閉ループ Class-D アンプです。PurePath™ Control Console 3 という GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して、USB と評価基板 (EVM) の間でインターフェイスを確立します。この EVM (評価基板) は、USB インターフェイス経由で、光学 SPDIF 入力、I2S、TDM、オーディオ入力を受け入れます。

特長
  • TAS5815 の内蔵 DSP は Class-H のエンベロープ トラッキングを実現します。そのため、複雑なトラッキング ソフトウェアや外部マイコンの開発が不要です
  • 内蔵の昇降圧回路である TPS552882 は、デバイス A 向けに構成済みであり、Class-H の効率性能を評価することができます
  • 光学 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S) の各入力オプションに対応
  • PurePath Console 3 ソフトウェア (GUI 形式) を通じた、デモ、評価、開発の環境
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS5815 Class-H 制御機能搭載、30W ステレオまたは 60W モノラル、デジタル入力、高効率、Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5815PWPEVM — TAS5815 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5815PWPEVM TAS5815 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5815PWPEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/11/19
ユーザー・ガイド TAS5815 and TAS5802 Process Flows PDF | HTML 2025/01/14
証明書 TAS5815PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/05/24
証明書 TAS5815EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/10/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。