TAS5780MEVM

TAS5780M デジタル入力、閉ループ、96kHz、処理機能搭載、Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS5780MEVM

ご注文はこちら

概要

開発開始の手順:

ステップ 1:ハードウェア
TAS5780M 評価基板を注文します
TAS5780M のチューニングと評価を実施する場合:PurePath™ Console Motherboard を注文します
スマート アンプ機能を使用する場合、PurePath™ オーディオ スマート アンプに対応するスピーカ特性評価ボードをご注文ください

ステップ 2:ソフトウェア
PurePath™ Console 3 と TAS5780M ソフトウェアへのアクセスを申請します
スマート アンプ機能を使用する場合は、学習ボード ソフトウェアへのアクセスをリクエストしてください

ステップ 3:トレーニング
TAS5780M 評価基板ユーザー ガイドをダウンロードします
スマート アンプの機能を使用する場合は、スマートアンプ開発入門アプリノートをウンロードしてください

TAS5780MEVM は、TI の最新製品であるデジタル入力 Class D 閉ループ アンプ TAS5780M を提示します。この EVM は PurePath Console Motherboard (PPCMB)、PurePath Console 3 ソフトウェアと組み合わせて使用します。この評価基板 (EVM) は TAS5780M デバイスを 2 個搭載しているので、開発ユーザーはステレオとモノラル両方のモードでこのデバイスを評価できます。PVDD 電源電圧は TAS5780MEVM から供給しており、PPCMB 上で 5VDC と 3.3VDC へのレギュレーションも実施しています。PPCMB は TAS5780MEVM で I²S、I²C、3.3VDC を実現します。

特長
  • 2.0、モノラル、2.1 の各チャネル数に対応
  • 96kHz の入力サンプリング レートをサポート
  • PurePath Console 3 ソフトウェア (GUI 形式) を通じた、デモ、評価、開発の環境
  • ユーザーズ ガイドと使いやすい PC ソフトウェアによるサポート
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5780MEVM — TAS5780M 96kHz 処理機能付き、デジタル入力閉ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5780MEVM TAS5780M 96kHz 処理機能付き、デジタル入力閉ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5780M Evaluation Module 2016/12/12
証明書 TAS5780MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。