TAS2764EVM
スピーカ IV センス機能搭載、デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ アンプの評価基板
TAS2764EVM
概要
TAS2764EVM 評価基板 (EVM) は、大きいピーク電力に対応し、小型スピーカの効率的な駆動を重視して最適化した、モノラルのデジタル入力 Class-D オーディオ アンプである TAS2764 の評価に使用できます。この Class-D アンプは、電源電圧 12V のときに 4Ω の負荷に 13W の連続電力を供給する能力があり、THD+N は 1% 未満です。TAS2764EVM は、以下のインターフェイスを経由する TAS2764 デバイスの評価と開発をサポートしています。
- USB インターフェイス
- PurePath™ Console 3 (PPC3) GUI と USB-HID を使用するソフトウェア制御
- Microsoft® Windows® 7 およびそれ以降と互換性のある USB クラス オーディオ デバイス
- 複数の外部接続向け 100mil (2.54mm ピッチ) ヘッダー
- PSIA – I2S/TDM インターフェイス
- I2C
- ハードウェア シャットダウン制御
- 割り込み出力
特長
- TAS2764 スピーカ IV センス機能搭載、デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ アンプ
- モノラルまたはステレオの評価に対応
- PurePath Console 3 Windows ソフトウェアを使用したインターフェイス
- USB または外部ソース (音源) からの I2S オーディオ データに対応
- USBまたは外部インターフェースからのI2制御
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS2764EVM — スピーカ IV センス機能搭載、デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
TAS2764EVM — スピーカ IV センス機能搭載、デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS2764EVM User's Guide (Rev. A) | 2020/12/10 | |||
| 証明書 | TAS2764EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/11/17 |