TAS2320EVM
TAS2320 評価基板
TAS2320EVM
概要
TAS2320EVM は、モノラル構成で TAS2320 の性能を提示できる設計を採用しています。このツールは AC-MB を活用して、評価基板に USB とオーディオ間のインターフェイスを提供します。最大 4 つのデバイスが、I2S/TDM および I2C インターフェイス経由で共通のバスを共有できます。TAS2320EVM は、2 個の TAS2320EVM または TAS2120EVM と TAS2320EVM を組み合わせたデュアル モノラル構成をサポートしています。
特長
- モノラル スピーカの評価
- プラグアンドプレイ ハードウェア モード
- PurePath™ Console 3 Windows® ソフトウェアを使用する高度なソフトウェア モード インターフェイス
- ステレオ テストのための EVM の相互接続
- USB 入力
- 外部の I2C および I2S/TDM ホスト コントローラとの接続が可能
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS2320EVM — TAS2320 の評価基板
TAS2320EVM — TAS2320 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS2320 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/08/22 | ||
証明書 | TAS2320EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/08/15 |