TAD5242EVM-K

TAD5242EVM-K

ご注文はこちら

概要

TAD5242 評価基板 (EVM) を使用すると、TAD5242 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルのハードウェア制御高性能ステレオ DAC です。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。

特長
  • 2 チャネルのハードウェア制御ステレオ DAC である TAD5242 向けの包括的な評価キット
  • 高性能ステレオ DAC:120dB のダイナミック レンジ
  • デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御信号、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能

  • AC-MB、オーディオ コンバータ向けマザーボード

オーディオ DAC
TAD5242 — 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、ハードウェア制御のステレオ オーディオ DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAD5242EVM-K — TAD5242 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAD5242EVM-K — TAD5242 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAx5x42EVM-K Hardware Control Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/12/14
証明書 TAD5242EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/11/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ