TAC5412Q15B5EVM-K

TAC5412Q15B5EVM-K プログラマブル昇圧機能、マイコン、診断機能内蔵の評価基板

TAC5412Q15B5EVM-K

ご注文はこちら

概要

TAC5412Q15B5EVM-K 評価基板 (EVM) を使用すると、TAC5412-Q1 の各種機能をテストできます。この製品は、2 チャネルの高性能ステレオ コーデック であり、車載 e-Call (緊急通話)、車載ヘッド ユニット、テレマティクス制御ユニットの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。

特長
  • 2 チャネル ステレオ コーデックである TAC5412-Q1 向けの包括的な評価キット
  • ダイナミック レンジが 120dB の DAC とダイナミック レンジが 110dB の ADC を搭載した、高性能ステレオ コーデック
  • 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
  • デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、評価に貢献
  • アナログ オーディオ入力に対するオンボード診断のシナリオ

  • AC-MB
  • オーディオ コンバータ マザーボード

オーディオ コーデック
TAC5311-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用モノラル オーディオ コーデック TAC5312-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック TAC5412-Q1 112dB ADC、120dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1, 5-mm-by-5-mm-package, automotive, high performance, stereo codec evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

TAC5412Q15B5EVM-K TAC5412-Q1, 5-mm-by-5-mm-package, automotive, high performance, stereo codec evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAx5x1xQ15B5EVM-K Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/01/10
証明書 TAC5412Q15B5EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/04/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。