TAA5412Q15B5EVM-K はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TAA5412Q15B5EVM-K
TAA5412-Q1 TAA5412WQRTVRQ1 の評価基板
TAA5412Q15B5EVM-K
概要
TAA5412-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、TAA5412WQRTVRQ1 の各種機能をテストできます。この製品は、2 チャネルの高性能ステレオ ADC であり、車載 e-Call (緊急通話)、車載ヘッド ユニット、テレマティクス制御ユニットの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
特長
- 2 チャネル ステレオ ADC である TAA5412-Q1 向けの包括的な評価キット
- 高性能ステレオ ADC:ダイナミック レンジが 108dB の ADC
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御信号、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
- アナログ オーディオ入力に対するオンボード診断のシナリオ
- AC-MB、オーディオ コンバータ向けマザーボード
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
TAA5412Q15B5EVM-K — TAA5412-Q1 evaluation module for TAA5412WQRTVRQ1
TAA5412Q15B5EVM-K — TAA5412-Q1 evaluation module for TAA5412WQRTVRQ1
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAx5x1xQ15B5EVM-K Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/01/10 | ||
| 証明書 | TAA5412Q15B5EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/28 |