TAA5412Q14B4EVM-K

TAA5412-Q1 TAA5412QRGERQ1 の評価基板

TAA5412Q14B4EVM-K

ご注文はこちら

概要

TAA5412-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、TAA5412QRGERQ1 の各種機能をテストできます。この製品は、ステレオ オーディオ ADC であり、車載 e-Call (緊急通話)、車載ヘッド ユニット、テレマティクス制御ユニットの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。

特長
  • ステレオ オーディオ ADC である TAA5412-Q1 向けの包括的な評価キット
  • 低消費電力ステレオ ADC:110dB のダイナミック レンジ
  • 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
  • デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御信号、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能

  • AC-MB、オーディオ コンバータ向けマザーボード

オーディオ ADC
TAA5412-Q1 112dB のダイナミック レンジ、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
TAA5412Q14B4EVM-K はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TAA5412Q14B4EVM-K — TAA5412-Q1 evaluation module for TAA5412QRGERQ1

サポート対象の製品とハードウェア

TAA5412Q14B4EVM-K TAA5412-Q1 evaluation module for TAA5412QRGERQ1

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAx5x1x-Q1 Family Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/10/26
証明書 TAA5412Q14B4EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。