TAA5242EVM-K
TAA5242 評価基板
TAA5242EVM-K
概要
TAA5242 評価基板 (EVM) を使用すると、TAA5242 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルのハードウェア制御高性能ステレオ ADC です。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
特長
- 2 チャネルのハードウェア制御ステレオ ADC である TAA5242 向けの包括的な評価キット
- 高性能ステレオ ADC:119dB のダイナミック レンジ
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御信号、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
- AC-MB、オーディオ コンバータ向けマザーボード
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
TAA5242EVM-K — TAA5242 evaluation module
TAA5242EVM-K — TAA5242 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAx5x42EVM-K Hardware Control Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/12/14 | ||
| 証明書 | TAA5242EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/28 |