SWIFTINV-CALC

反転電源カルキュレータ、SWIFT DC/DC(FET 内蔵)用

SWIFTINV-CALC

ダウンロード

概要

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode controlled SWIFT DC/DC converters in an inverting buck boost topology.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
TPS54040 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- Eco-Mode 搭載、0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ TPS54140 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54231 3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ、Eco-mode 付き™ TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ TPS54233 Eco-mode 付き、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ TPS54260 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ TPS54340 Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54360 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ TPS54360B Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54540 Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54560 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、5A 降圧コンバータ TPS54560B Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54561 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロードオプション

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2013/09/05
製品
DC/DC converters
TPS54040 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- Eco-Mode 搭載、0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ TPS54140 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54231 3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ、Eco-mode 付き™ TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ TPS54233 Eco-mode 付き、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ TPS54260 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ TPS54340 Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54360 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ TPS54360B Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54540 Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54560 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、5A 降圧コンバータ TPS54560B Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54561 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc211 or www.ti.com/lit/xx/slvc211e/slvc211e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC211. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012/10/26